Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (ovale) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensioni (LxB) | 100 x 40 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
b2 | 25,90 mm |
B1 | 44,60 mm |
Bk | 21,60 mm |
Bmax(S) | 52 mm |
Bs | 41,40 mm |
d | 11 mm |
d1 | 17,50 mm |
H | 30 mm |
H2 | 7 mm |
l2 | 88,90 mm |
L1 | 107,60 mm |
Lk | 84,60 mm |
Lmax(S) | 113 mm |
Ls | 104,40 mm |
Z (Corsa) | 16 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 111,20 N |
Forza rottura | 131,40 N |
Forza laterale | 76,90 N |
Volume | 60,10 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 50 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensioni (LxB) | 100 x 40 |
Famiglia raccordo | SC 050-AR |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 23,50 g |
Famigilia de prodotti | SPOB1 |
Note sull’ordine: SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR
La ventosa SPOB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:
Accessorio disponibli: filtro