SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

N. articolo: 10.01.06.02462
Ventosa a soffietto (ovale) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR
Attributo Valore
b2 12,8 mm
B1 24,6 mm
Bk 16,8 mm
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 21,4 mm
d 7,3 mm
d1 10,5 mm
H 18 mm
H2 4,8 mm
l2 53,4 mm
L1 64,6 mm
Lk 55,1 mm
Lmax(S) 67 mm
Ls 61,4 mm
Z (Corsa) 8 mm