FGA 63 HT1-60 N018

N. articolo: 10.01.06.02473
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 63
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
FGA 63 HT1-60 N018
Attributo Valore
d 8 mm
d1 14,5 mm
d2 44,5 mm
D1 67 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 68 mm
Ds 60 mm
H 34 mm
H2 13 mm
H3 18,8 mm
Z (Corsa) 14 mm