FSGA 78 HT1-60 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.02478

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane

Dimensione78
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4"-AG
Numero pieghe1,5
AllacciamentoG1/4"-AG
FSGA 78 HT1-60 G1/4-AG
Attributo Valore
d2 54 mm
Dmax(S) 84,50 mm
dn 8,20 mm
Ds 74 mm
G1 G1/4"-AG
H 53 mm
LG1 11 mm
SW1 21 mm
Z (Corsa) 16 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Dimensione 78
Numero pieghe 1,50
Allacciamento G1/4-AG
Raggio volta (min) (convesso) 100 mm
Volume 75,58 cm³
Potenza aspir. 137,40 N
Forza rottura 218 N
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Peso 71 g
Famigilia de prodotti FSGA


Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: FSGA 78 HT1-60 G1/4-AG

La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo FGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP