SC 050 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.06.02488
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
Geometria del collegamento: 050
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Lunghezza totale: 26.5 mm
Lunghezza adatta: 17.2 mm
Diametro nominale dn: 6.1 mm
SC 050 G1/4-IG
Attributo Valore
dn 6,1 mm
D 17 mm
D2 12 mm
G1 G1/4"-IG
L 17,2 mm
L1 26,5 mm
L2 6,8 mm
L3 2,5 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
SW3 6 mm