Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
Geometria del collegamento | 050-AR |
Allacciamento | G1/4"-AG |
Lunghezza L1 | 26,5 mm |
Lunghezza di montaggio | 7,2 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6,10 mm |
D | 17 mm |
D2 | 12 mm |
G1 | G1/4"-AG |
L | 7,20 mm |
L1 | 26,50 mm |
L2 | 6,80 mm |
L3 | 2,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 6 mm |
SW3 | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Geometria del collegamento | 050-AR |
Peso | 0,10 g |
Note sull’ordine: SC 050-AR G1/4-AG MOD