SC 040 NPT1/8-IG

N. articolo: 10.01.06.02542
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
Geometria del collegamento: 040
Attacco vuoto: NPT1/8-IG
Lunghezza totale: 20.7 mm
Lunghezza adatta: 14 mm
Diametro nominale dn: 4.1 mm
SC 040 NPT1/8-IG
Attributo Valore
dn 4,1 mm
D 10,3 mm
D2 8 mm
G1 NPT1/8-IG
L 14 mm
L1 20,7 mm
L2 4,8 mm
L3 1,9 mm
LG1 10,5 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm