Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Disco del filtro
Diametro esterno D | 44 mm |
Finezza filtro | 120 µm |
Usa la costruzione | Ventosa a soffietto |
Dimensione | FG 52 |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 44 mm |
L | 1,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | FG 52 |
Materiale | Polietilene |
Finezza filtro | 120 µm |
Peso | 1,40 g |
Famigilia de prodotti | FD |
Note sull’ordine: FD 44 120
Il disco filtrante FD viene fornito con la diametri desiderata.