Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (rotonda) 4,5 per la movimentazione di buste e imballaggi dalla forma labile
Dimensione | 20 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Numero pieghe | 4,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 16 mm |
d1 | 19,60 mm |
d2 | 13,50 mm |
D1 | 22 mm |
Dk | 24,40 mm |
Dmax(S) | 24,40 mm |
Ds | 21,40 mm |
H | 41 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,40 mm |
Z (Corsa) | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. a -200 mbar | 2,60 N |
Potenza aspir. a -400 mbar | 5,30 N |
Potenza aspir. | 8 N |
Forza rottura a -200 mbar | 4,90 N |
Forza rottura a -400 mbar | 7 N |
Volume | 7,90 cm³ |
Dimensione | 20 |
Famiglia raccordo | SC 080 |
Numero pieghe | 4,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 5,80 g |
Famigilia de prodotti | SPB4 |
Note sull’ordine: SPB4 20 SI-55 SC080
La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:
Accessorio: filtro, fascetta, inserti ventosa