SPB4 40 SI-55 SC090

N. articolo: 10.01.06.02590
Ventosa a soffietto (rotonda) 4,5 per la movimentazione di buste e imballaggi dalla forma labile
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 4.5
SPB4 40 SI-55 SC090
Attributo Valore
d 20 mm
d1 24,8 mm
d2 23 mm
D1 41 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 41,5 mm
Ds 40,5 mm
H 65,6 mm
H2 14 mm
H3 16 mm
Z (Corsa) 27 mm