FGA 6 HT1-60 N004

Numero articolo: 10.01.06.02603

Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane

Dimensione6
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Numero pieghe1,5
FGA 6 HT1-60 N004
Attributo Valore
d 3,70 mm
d1 5,80 mm
d2 3 mm
D1 7,50 mm
Dk 7,20 mm
Dmax(S) 8 mm
Ds 5,70 mm
H 9 mm
H2 2 mm
H3 3,20 mm
Z (Corsa) 2 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Numero pieghe 1,50
Potenza aspir. 0,40 N
Dimensione 6
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Peso 0,20 g
Raggio volta (min) (convesso) 2 mm
Famigilia de prodotti FGA

Note sull’ordine: FGA 6 HT1-60 N004