SPB4 50 SI-55 SC090

Numero articolo: 10.01.06.02613

Ventosa a soffietto (rotonda) 4,5 per la movimentazione di buste e imballaggi dalla forma labile

Dimensione50
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Numero pieghe4,5
SPB4 50 SI-55 SC090
Attributo Valore
d 20 mm
d1 24,80 mm
d2 30 mm
D1 51 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 51,50 mm
Ds 50,30 mm
H 76 mm
H2 14 mm
H3 16 mm
Z (Corsa) 36,50 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. a -200 mbar 16,50 N
Potenza aspir. a -400 mbar 33 N
Potenza aspir. 49,50 N
Forza rottura a -200 mbar 22 N
Forza rottura a -400 mbar 37 N
Volume 64,55 cm³
Dimensione 50
Famiglia raccordo SC 090
Numero pieghe 4,50
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 31,30 g
Famigilia de prodotti SPB4


Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza
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
Note sull’ordine: SPB4 50 SI-55 SC090

La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

  • Ventosa del tipo SPB4 (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento del tipo SC (2° passo) – disponibile con diverse filettature

 

Accessorio: filtro, fascetta, inserti ventosa