Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate
Diametro esterno D | 32 mm |
Diametro interno d | 19 mm |
Altezza H | 2 mm |
Tipo di Materiale | Gommapiuma |
Materiale di tenuta | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 15 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 19 mm |
D | 32 mm |
L | 2 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di Materiale | Gommapiuma |
Termostabilità | 180 °C |
Peso | 0,50 g |
Famigilia de prodotti | DR-MOS SI |
Note sull’ordine: DR 32/19x2 MOS SI-15
Il anello di tenuta DR-MOS SI viene fornito con il diametro desiderato.
Accessori disponibli: adesivo in silicone