DR 88/64x5 MOS SI-15

Numero articolo: 10.01.06.02620

Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate

Diametro esterno D88 mm
Diametro interno d64 mm
Altezza H5 mm
Tipo di MaterialeGommapiuma
Materiale di tenutaSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]15 Shore A
DR 88/64x5 MOS SI-15
Attributo Valore
d 64 mm
D 88 mm
L 5 mm
Attributo Valore
Tipo di Materiale Gommapiuma
Termostabilità 180 °C
Peso 4,70 g
Famigilia de prodotti DR-MOS SI

Note sull’ordine: DR 88/64x5 MOS SI-15

Il anello di tenuta DR-MOS SI viene fornito con il diametro desiderato.

 

Accessori disponibli: adesivo in silicone