SC-A 065 G3/8-IG L

N. articolo: 10.01.06.02648
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento: 065
Filettatura G1: G3/8"-IG
Lunghezza adatta: 18 mm
Costruzione: Auto-bloccaggio
SC-A 065 G3/8-IG L
Attributo Valore
dn 8,9 mm
D2 15 mm
G1 G3/8"-IG
L 18 mm
L2 15,1 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm