Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi grandi, pesanti e non piani
Dimensione | 150 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Materiale nipplo | Acciaio |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 93 mm |
d3 | 69,40 mm |
D1 | 155 mm |
Dmax(S) | 160 mm |
Ds | 115 mm |
G1 | G1/2"-IG |
H | 51 mm |
H4 | 8 mm |
LG1 | 8 mm |
Z (Corsa) | 35,70 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 370 N |
Forza rottura | 500 N |
Volume | 443,16 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 250 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 12 mm |
Dimensione | 150 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 415 g |
Famigilia de prodotti | FSGPL |
Note sull’ordine: FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR
Ventose a soffietto con anello di tenuta, disponibili in vari diametri, fornite con anello di tenuta incollato.