Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione | 100 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G3/8-IG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 77 mm |
Dmax(S) | 110 mm |
Ds | 100,80 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 56,60 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 25,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 190 N |
Forza rottura | 357 N |
Forza laterale | 220 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 214 N |
Volume | 92,50 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 90 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 100 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 88,20 g |
Famigilia de prodotti | SAB |
Note sull’ordine: SAB 100 HT1-60 G3/8-IG
La ventosa SAB HT1, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.