SAB 125 HT1-60 G3/8-IG

N. articolo: 10.01.06.02729
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione: 125
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 125 HT1-60 G3/8-IG
Attributo Valore
dn 9 mm
D1 94 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 126 mm
G1 G3/8"-IG
H 67,8 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 32 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione