SC-A 045 G1/4-IG L

N. articolo: 10.01.06.02736
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento: 045
Filettatura G1: G1/4"-IG
Lunghezza adatta: 17.2 mm
Costruzione: Auto-bloccaggio
SC-A 045 G1/4-IG L
Attributo Valore
dn 6,9 mm
D2 10,5 mm
G1 G1/4"-IG
L 17,2 mm
L2 7,8 mm
LG1 14,8 mm
SW1 17 mm