Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento | 055 |
Filettatura G1 | G1/4"-IG |
Lunghezza di montaggio | 17,2 mm |
Forma | Auto-bloccaggio |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 8,90 mm |
D2 | 13 mm |
G1 | G1/4"-IG |
L | 17,20 mm |
L2 | 11,30 mm |
LG1 | 14,80 mm |
SW1 | 17 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Geometria del collegamento | 055 |
Materiale | Alluminio |
Forma | Auto-bloccaggio |
Peso | 8,30 g |
Note sull’ordine: SC-A 055 G1/4-IG L