SAB 80 HT1-60 RA

N. articolo: 10.01.06.02764
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 80 HT1-60 RA
Attributo Valore
dn 6 mm
D1 63,6 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 81,1 mm
H 49,6 mm
L4 31,8 mm
Z (Corsa) 22,1 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione