SPB1 10 ED-65 SC030

N. articolo: 10.01.06.02782
Ventosa a soffietto (rotonda) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 10
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
SPB1 10 ED-65 SC030
Attributo Valore
d 5,5 mm
d1 7,5 mm
d2 5,6 mm
D1 11 mm
Dk 9,4 mm
Dmax(S) 11,3 mm
Ds 9,8 mm
H 12,1 mm
H2 4,2 mm
Z (Corsa) 4 mm