SPB1 15 ED-65 SC040

N. articolo: 10.01.06.02783
Ventosa a soffietto (rotonda) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 15
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
SPB1 15 ED-65 SC040
Attributo Valore
d 7,5 mm
d1 10,5 mm
d2 9,5 mm
D1 18,4 mm
Dk 15,1 mm
Dmax(S) 19,7 mm
Ds 15,4 mm
H 15 mm
H2 4,6 mm
Z (Corsa) 6 mm