SC 090 G3/8-AG

N. articolo: 10.01.06.02791
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
Geometria del collegamento: 090
Attacco vuoto: G3/8"-AG
Lunghezza totale: 33.5 mm
Lunghezza adatta: 7.5 mm
Diametro nominale dn: 10.3 mm
SC 090 G3/8-AG
Attributo Valore
dn 10,3 mm
D 25 mm
D2 21 mm
G1 G3/8"-AG
L 7,5 mm
L1 33,5 mm
L2 14 mm
L3 2 mm
LG1 10 mm
SW1 27 mm