Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
Geometria del collegamento | 030 |
Allacciamento | M5-AG |
Lunghezza L1 | 15,5 mm |
Lunghezza di montaggio | 5 mm |
Diametro nominale dn | 1,8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 1,80 mm |
D | 7,20 mm |
D2 | 5,80 mm |
G1 | M5-AG |
L | 5 mm |
L1 | 15,50 mm |
L2 | 4,30 mm |
L3 | 1,50 mm |
LG1 | 4,70 mm |
SW1 | 8 mm |
SW2 | 3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Geometria del collegamento | 030 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 1,20 g |
Note sull’ordine: SC 030 M5-AG