SC-A 045 G3/8-AG L

N. articolo: 10.01.06.02807
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento: 045
Filettatura G1: G3/8"-AG
Lunghezza adatta: 7.7 mm
Costruzione: Auto-bloccaggio
SC-A 045 G3/8-AG L
Attributo Valore
dn 5,1 mm
D2 10,5 mm
G1 G3/8"-AG
L 7,7 mm
L2 7,8 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 5 mm