Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento | 045 |
Lunghezza di montaggio | 9,5 mm |
Forma | Auto-bloccaggio |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 31,80 mm |
dn | 6,90 mm |
D2 | 10,50 mm |
L | 9,50 mm |
L2 | 7,80 mm |
L4 | 4,70 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Allacciamento | Adattatore rettang. |
Geometria del collegamento | 045 |
Forma | Auto-bloccaggio |
Peso | 17,40 g |
Note sull’ordine: SC-A 045 RA L