Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento | 045 |
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Lunghezza di montaggio | 7,2 mm |
Forma | Auto-bloccaggio |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 5,10 mm |
D2 | 10,50 mm |
G1 | G1/4"-AG |
L | 7,20 mm |
L2 | 7,80 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Geometria del collegamento | 045 |
Materiale | Alluminio |
Forma | Auto-bloccaggio |
Peso | 9,50 g |
Note sull’ordine: SC-A 045 G1/4-AG L