SC-A 045 M10-AG L

N. articolo: 10.01.06.02819
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento: 045
Filettatura G1: M10-AG
Lunghezza adatta: 7.2 mm
Costruzione: Auto-bloccaggio
SC-A 045 M10-AG L
Attributo Valore
dn 4,1 mm
D2 10,5 mm
G1 M10-AG
L 7,2 mm
L2 7,8 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 4 mm