Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento | 055 |
Filettatura G1 | M14x1.5-AG |
Lunghezza di montaggio | 7,2 mm |
Forma | Auto-bloccaggio |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6,10 mm |
D2 | 13 mm |
G1 | M14x1.5-AG |
L | 7,20 mm |
L2 | 11,30 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Geometria del collegamento | 055 |
Materiale | Alluminio |
Forma | Auto-bloccaggio |
Peso | 8,20 g |
Note sull’ordine: SC-A 055 M14x1.5-AG L