SC-A 065 M14x1.5-AG L

N. articolo: 10.01.06.02826
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento: 065
Filettatura G1: M14x1.5-AG
Lunghezza adatta: 8 mm
Costruzione: Auto-bloccaggio
SC-A 065 M14x1.5-AG L
Attributo Valore
dn 6,1 mm
D2 15 mm
G1 M14x1.5-AG
L 8 mm
L2 15,1 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 6 mm