Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 53 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4"-AG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 33 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 60 mm |
Ds | 37 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 40 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 12 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 51,30 N |
Forza rottura | 95 N |
Volume | 28,40 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 100 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 53 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Peso | 30,20 g |
Famigilia de prodotti | FSGA |
Note sull’ordine: FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR
Ventose a soffietto con anello di tenuta, disponibili in vari diametri, fornite con anello di tenuta incollato.