Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 53 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 8 mm |
d2 | 33 mm |
D1 | 58,60 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 60 mm |
Ds | 39 mm |
H | 36 mm |
H2 | 12,30 mm |
H3 | 19 mm |
Z (Corsa) | 15 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 51,30 N |
Forza rottura | 95 N |
Volume | 28,40 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 75 mm |
Dimensione | 53 |
Famiglia raccordo | N 018 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Peso | 18,30 g |
Famigilia de prodotti | FGA |
Note sull’ordine: FGA 53 NK-45 N018 DR