Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 4 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 3,50 mm |
d2 | 2,40 mm |
D1 | 5,10 mm |
Dk | 7 mm |
Dmax(S) | 5,50 mm |
Ds | 3,80 mm |
H | 14 mm |
H2 | 3,90 mm |
H3 | 7 mm |
Z (Corsa) | 1,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 0,27 N |
Forza rottura | 0,60 N |
Volume | 0,12 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 4 mm |
Dimensione | 4 |
Famiglia raccordo | N 017 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 0,40 g |
Famigilia de prodotti | FG |
Note sull’ordine: FG 4 HT1-60 N017