FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG

N. articolo: 10.01.06.02933
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi grandi, pesanti e non piani
Dimensione: 120
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/2"-IG
Materiale nipplo: Acciaio
Numero pieghe: 1.5
FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG
Attributo Valore
d2 79,3 mm
d3 69,4 mm
D1 127,8 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 118,2 mm
G1 G1/2"-IG
H 51 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Corsa) 35,7 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3