SC-A 055 NPT3/8-IG L

N. articolo: 10.01.06.02941
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento: 055
Filettatura G1: NPT3/8-IG
Lunghezza adatta: 17.2 mm
Costruzione: Auto-bloccaggio
SC-A 055 NPT3/8-IG L
Attributo Valore
dn 8,9 mm
D2 13 mm
G1 NPT3/8-IG
L 17,2 mm
L2 11,3 mm
LG1 14 mm
SW1 22 mm