Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 6 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 3,70 mm |
d1 | 5,80 mm |
d2 | 3 mm |
D1 | 7,50 mm |
Dk | 7,20 mm |
Dmax(S) | 8 mm |
Ds | 5,70 mm |
H | 9 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 3,20 mm |
Z (Corsa) | 2 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 1,50 |
Potenza aspir. | 0,40 N |
Dimensione | 6 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Peso | 0,20 g |
Raggio volta (min) (convesso) | 2 mm |
Famigilia de prodotti | FGA |
Note sull’ordine: FGA 6 NBR-55 N004