FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR

N. articolo: 10.01.06.02985
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi grandi, pesanti e non piani
Dimensione: 200
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/2"-IG
Materiale nipplo: Acciaio
Numero pieghe: 1.5
Attrezzatura supplementare:
Anello di tenuta
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR
Attributo Valore
d2 137 mm
d3 119,4 mm
D1 202 mm
Dmax(S) 208 mm
Ds 164 mm
G1 G1/2"-IG
H 54 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Corsa) 37,2 mm