FSGA 6 HT1-60 M5-AG

N. articolo: 10.01.06.02996
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 6
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
FSGA 6 HT1-60 M5-AG
Attributo Valore
d2 3 mm
Dmax(S) 8 mm
dn 2 mm
Ds 5,7 mm
G1 M5-AG
H 14 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 2 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3