Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione | 22 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Ottone nichelato |
Allacciamento | G3/8-IG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 3,50 mm |
D1 | 22 mm |
Dmax(S) | 24 mm |
Ds | 20,60 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 41 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 5,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 16 N |
Forza rottura | 24 N |
Forza laterale | 18 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 6 N |
Volume | 1,50 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 20 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 22 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 42,10 g |
Famigilia de prodotti | SAB |
Note sull’ordine: SAB 22 HT1-60 G3/8-IG
La ventosa SAB HT1, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.