Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G3/8-AG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 4 mm |
D1 | 32 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 30,60 mm |
G1 | G3/8"-AG |
H | 28 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 22 N |
Forza rottura | 33 N |
Forza laterale | 30 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 13 N |
Volume | 5,90 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 40 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 30 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 20,80 g |
Famigilia de prodotti | SAB |
Note sull’ordine: SAB 30 HT1-60 G3/8-AG
La ventosa SAB HT1, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.