SAB 40 HT1-60 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.03053

Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte

Dimensione40
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploOttone nichelato
AllacciamentoG3/8-IG
Numero pieghe1,5
SAB 40 HT1-60 G3/8-IG
Attributo Valore
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,10 mm
G1 G3/8"-IG
H 44,80 mm
LG1 9,50 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 10 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 38 N
Forza rottura 59 N
Forza laterale 36 N
Forza laterale (superf. oliate) 33 N
Volume 7 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 40 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensione 40
Numero pieghe 1,50
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 45,30 g
Famigilia de prodotti SAB


Note sull’ordine: SAB 40 HT1-60 G3/8-IG

La ventosa SAB HT1, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.