Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione | 50 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4-AG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 39,50 mm |
Dmax(S) | 56 mm |
Ds | 50,10 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 36,90 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 11,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 53 N |
Forza rottura | 87 N |
Forza laterale | 55 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 52 N |
Volume | 11,50 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 50 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 50 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 41,40 g |
Famigilia de prodotti | SAB |
Note sull’ordine: SAB 50 HT1-60 G1/4-AG
La ventosa SAB HT1, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.