SAB 50 HT1-60 G3/8-AG

N. articolo: 10.01.06.03058
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-AG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 50 HT1-60 G3/8-AG
Attributo Valore
dn 6 mm
D1 39,5 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50,1 mm
G1 G3/8"-AG
H 36,9 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 11,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione