SPB1 80 ED-65 SC065

N. articolo: 10.01.06.03071
Ventosa a soffietto (rotonda) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 80
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
SPB1 80 ED-65 SC065
Attributo Valore
d 14 mm
d1 29,3 mm
d2 56 mm
D1 82,7 mm
Dk 27,1 mm
Dmax(S) 88 mm
Ds 81,4 mm
H 45,9 mm
H2 15,3 mm
Z (Corsa) 23,5 mm