Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo | N 056 |
Filettatura G1 | M5-AG |
Lunghezza L1 | 17 mm |
Lunghezza di montaggio | 5 mm |
Diametro nominale | 200 |
Materiale | Alluminio |
Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 2 mm |
D | 8,20 mm |
D2 | 7,60 mm |
G1 | M5-AG |
L | 5 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 4 mm |
L3 | 3 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 14 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 056 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 3,20 g |
Note sull’ordine: SA-NIP N056 M5-AG DN200