SPB2 40 SI-55 P

Numero articolo: 10.01.06.03126

Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca

Dimensione40
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Numero pieghe2,5
FormaPush In
SPB2 40 SI-55 P
Attributo Valore
d 12,50 mm
d1 15,70 mm
d2 17,80 mm
d5 11,50 mm
dn 4,60 mm
D1 43,50 mm
Dmax(S) 44,60 mm
Ds 42,70 mm
H 47 mm
H2 2,20 mm
H3 7,20 mm
H5 2 mm
Z (Corsa) 20 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 14,90 N
Forza rottura 40 N
Volume 22 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 75 mm
Dimensione 40
Numero pieghe 2,50
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 18,20 g
Famigilia de prodotti SPB2


Indicazione Potenza aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza

Note sull’ordine: SPB2 40 SI-55 P

Ventosa a soffietto SPB2 P viene fornita come componente pronto per il collegamento. Disponibile in diversi diametri.

 

Parti di ricambio disponibili: resistenza di flusso

Accessori disponibili: filtro