SC-A 045-AR G1/4-AG L

N. articolo: 10.01.06.03131
Elemento di collegamento superiore
Geometria del collegamento: 045-AR
Filettatura G1: G1/4"-AG
Lunghezza adatta: 2 mm
Costruzione: Auto-bloccaggio
SC-A 045-AR G1/4-AG L
Attributo Valore
dn 4,1 mm
D2 10,5 mm
G1 G1/4"-AG
L 2 mm
L2 11 mm
LG1 14,5 mm
SW1 17 mm
SW2 4 mm