SC-A 045-AR G3/8-IG L

Numero articolo: 10.01.06.03132

Elemento di collegamento superiore

Geometria del collegamento045-AR
Filettatura G1G3/8"-IG
Lunghezza L17,2 mm
FormaAuto-bloccaggio
SC-A 045-AR G3/8-IG L
Attributo Valore
dn 6,90 mm
D2 10,50 mm
G1 G3/8"-IG
L 17,20 mm
L2 11 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Attributo Valore
Geometria del collegamento 045-AR
Materiale Alluminio
Forma Auto-bloccaggio
Peso 13,50 g

Note sull’ordine: SC-A 045-AR G3/8-IG L