SC 080 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.06.03142
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
Geometria del collegamento: 080
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Lunghezza totale: 28 mm
Lunghezza adatta: 7.5 mm
Diametro nominale dn: 4 mm
SC 080 G1/8-AG
Attributo Valore
dn 4 mm
D 19,8 mm
D2 17 mm
G1 G1/8"-AG
L 7,5 mm
L1 28 mm
L2 13 mm
L3 1,5 mm
LG1 7,5 mm
SW1 22 mm